Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

DME037E, 8.9kW

Small footprint cooling system for 7x24 temperature and humidity control in network closets, computer rooms and other small spaces. Its low profile permits floormount or wallmount installation, and requires little or no floor space.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Uses minimal white space
Highly flexible for various room designs
Improved protection compared to building air conditioning
Low ambient operation
Rugged design for long-term reliability 

Caractéristiques

Simplified cooling for network closets and server rooms
Year-round temperature and humidity control and air filtratio 
Available in air-cooled, water/glycol-cooled or chilled water configurations 
Can be mounted on wall or floor
Installs as split system with air or water/glycol cooling or as self-contained chilled water system
 

DME037E, 8.9kW
Product Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
30.3 [8.9]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
30.3 [8.9]
Débit d’air nominal [pi3/min]
1320
Total Capacity
33.5 [9.8]
Heat Rejection Medium
Air
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
365
Poids (lb/kg)
165
Hauteur (po/mm)
32
Hauteur (po/mm)
813
Largeur (po/mm)
64 1/8
Largeur (po/mm)
1628
Profondeur (po/mm)
11 7/8
Profondeur (po/mm)
302

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation