CW181, 181kW
The innovative Liebert CW system lets you rapidly deploy chilled water capacity, achieve higher efficiency and use less white space. It offers the industry's widest range of capacities, featuring the industry's most advanced controls and innovations, such as optimized coil design that maximizes capacity and efficiency even at high entering water temperatures.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banking Financial and Insurance
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
CW181, 181kW
The innovative Liebert CW system lets you rapidly deploy chilled water capacity, achieve higher efficiency and use less white space. It offers the industry's widest range of capacities, featuring the industry's most advanced controls and innovations, such as optimized coil design that maximizes capacity and efficiency even at high entering water temperatures.
- Banking Financial and Insurance
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Specifications
- PUISSANCE NOMINALE TOTALE kBtu/h [kW]
- 617.5 [181]
- PUISSANCE SENSIBLE NETTE kBtu/h [kW]*
- 848.8 [248.7]
- DÉBIT D'AIR nominal [pi3/min]
- 24,000
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 2520
- Poids (lb/kg)
- 1143
- Hauteur (po/mm)
- 94
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.