The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

CW146, 146kW

The innovative Liebert CW system lets you rapidly deploy chilled water capacity, achieve higher efficiency and use less white space. It offers the industry's widest range of capacities, featuring the industry's most advanced controls and innovations, such as optimized coil design that maximizes capacity and efficiency even at high entering water temperatures.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Simple deployment Industry-leading reliability Utilizes higher entering water temperature to save energy Up to 50% higher efficiency than legacy systems Precise flow control at lower cost Greater flexibility during installation and commissioning Uses less floor space Greater capacity per square foot in the 340kW and 440kW configurations

Caractéristiques

Optimized coil Control valves with optional auto-tuning Variable speed EC fans Advanced Liebert® iCOM™ Controls Multiple connection options Right-side and left-side access Automated staging Industry-leading service and support

CW146, 146kW
Product Specifications
PUISSANCE NOMINALE TOTALE kBtu/h [kW]
498.1 [146]
PUISSANCE SENSIBLE NETTE kBtu/h [kW]*
676.1 [198.1]
DÉBIT D'AIR nominal [pi3/min]
21,000
Total Capacity
733.9 [215]
Airflow Direction
Downflow
Heat Rejection Medium
Chilled Water
Capacity Modulation
Variable Speed EC Fans
Controls & Monitoring
Liebert iCOM Unit Control
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
2520
Poids (lb/kg)
1143
Hauteur (po/mm)
94
Hauteur (po/mm)
2388
Largeur (po/mm)
122
Largeur (po/mm)
3099
Profondeur (po/mm)
42
Profondeur (po/mm)
1067

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation