Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

CW017, 17kW

The Liebert PCW chilled water system offers the industry’s highest efficiency, protection and capacity per footprint for server room cooling. network closets and other small IT spaces.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

CW017, 17kW
Product Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
58 [17]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
54.3 [15.9]
Débit d’air nominal [pi3/min]
3500
Total Capacity
55.3 [16.2]
Airflow Direction
Downflow
Heat Rejection Medium
Chilled Water
Capacity Modulation
Varaible speed EC fans
Controls and Monitoring
Liebert iCOM Unit Controls
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
600
Poids (lb/kg)
272
Hauteur (po/mm)
77 9/16
Hauteur (po/mm)
1970
Largeur (po/mm)
34 1/2
Largeur (po/mm)
876
Profondeur (po/mm)
34 5/8
Profondeur (po/mm)
879

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation