The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® CRV, Row-based Cooling Unit

The Liebert® CRV is a precision data center cooling solution, integrated within a row of data center racks and was designed to address some of the major challenges seen in high density applications. With adjustable airflow baffles and controls that independently manage airflow and temperature, the Liebert CRV can precisely deliver highly efficient cooling in the row where it’s needed. The system is available in multiple options, providing flexibility for any installation.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Avantages

Space-saving, flexible row-based design offers more valuable floorspace for critical IT deployment Scalable cooling from 20-100% capacity with load matching controls provides lower energy consumption and operational costs Improved cold-air distribution allows users to eliminate hot spots and increase efficiency Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Advanced controls and wellness alerts provide a simplified operation and increased peace of mind

Caractéristiques

Inverter driven compressor (DX only) and latest generation EC fans increase performance and efficiency Dual power supply for power redundancy Adjustable air baffles for improved airflow control User-friendly iCOM™ controls with 7” touchscreen display Remote monitoring for system integration through HTTP, SNMP, Modbus, and BACnet Single-phase and three-phase voltage options available Electric Reheat and humidification controls available

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation