Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® HPC-S: The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP Refrigerant

The Vertiv™ Liebert® HPC-S is the solution for small and medium data centers with a cooling capacity from 80 to 500 kW. It is a fully equipped, turn-key solution where the main system components easily integrate thus saving installation time and costs. Liebert® HPC-S with low-GWP refrigerant (R454B and R1234ze) helps achieve your business goals while respecting the environment. Thanks to the new optimized design and increased free cooling capabilities, Liebert HPC-S low-GWP is Vertiv's answer to improve data center energy efficiency performances leading to a significant reduction in the electricity consumption and thus resulting in more cost-effective solutions. It is extremely configurable, and the vast number of versions and options combined with the wide operating range makes it an extremely versatile unit that can satisfy any modern critical infrastructures data center requirements.

Obtenir une brochure
Avantages clés
Reduced Carbon Footprint for Next Generation Data Centers solutions with low-GWP refrigerants.
Increased overall efficiency, decreased power consumption and increased savings.
Versatile and adaptable to any critical infrastructure design: the correct technology based on the best combination between efficiency, climatic conditions and initial cost.
Seamlessly integrates with any Vertiv™ chilled water indoor unit as well as with Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM control that manages and optimizes the entire system operation for new or existing data centers.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Avantages

Compatible with R454B and R1234ze, low Global Warming Potential (GWP) refrigerants that significantly reduce CO2e emissions from refrigerants.
Better seasonal efficiency and lower operating costs thanks to increased freecooling capacity and more freecooling hours
High cooling capacity per square meter
Global solutions suitable for any climatic condition thanks to the wide operating range.
The Variable flow mode affects the behavior of the unit at the part load increasing overall efficiency and decreasing power consumption of the pumping system
Chillers and Freecooling Chillers versions allow to choose the correct technology based on the best combination between efficiency, climatic conditions and initial cost.
A versatile and highly configurable solution well suited to the different needs of critical infrastructure.

Caractéristiques

Low-GWP HFO refrigerant (R454B and R1234ze)
Optimized Freecooling Coil
Compact Frame
Wide operative range from -20°C to +50°C external air temperature
Variable flow mode
Different versions: Chiller and Freecooling Chiller, base and high efficiency versions
Wide range of sizes

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation