The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert EFC, Evaporative Freecooling Solution

The Liebert EFC is equipped with the most advanced industry technology. The system includes indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling technology all in one footprint. The Liebert EFC is capable of reducing air temperatures by leveraging on the evaporative cooling principle. Through this technology, the Liebert EFC can thus achieve pPUE levels of 1.03 ensuring top energy efficiency, as well as minimized operating costs.

Obtenir une brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Indirect evaporative freecooling units, equipped with the most advanced industry technology, including indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling technology all in one footprint, ensuring top energy efficiency and minimized operating costs.

Avantages

Evaporative cooling extends indirect freecooling operation all year round
Each unit is independent from one another, ensuring maximized availability and efficiency
Internal white space is reduced to a minimum, as the unit is installed externally
Simplified installation: easier management of power cabling, pipes and water, not needed inside the white space   
Downsizing of the electrical infrastructure allows savings in CAPEX of 6-8%
Achieves pPUE levels in the range of 1.03 – 1.08

Caractéristiques

Integrated Chilled Water Coil or Direct Expansion System: These technologies ensure the unit's operation even in climates characterized by extreme humidity levels or severe temperature peaks
iCOMTM Control: Ensures high level management of the units to work together as a single system, thus optimizing room temperature and airflow. Furthermore, it features a new 7” touch screen display for quicker and easier data readability
Eurovent Certified Heat Exchanger: Eurovent certification guarantees that Liebert EFC heat exchangers undergo independent testing, thus delivering rating accuracy and enhancing the unit's reliability
Liebert EC Fan: The new generation of fans installed in the Liebert EFC ensures silent operation and increases the overall efficiency of the unit
SmartAisle™ Control Logic: Optimizes internal air volumes and temperature according to specific server needs, ensuring that not a single Watt is wasted

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation