The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Produit

SiteWeb® Monitoring System

Real time, centralized power and environment monitoring system with a modular and open design for the precise management of BTS power equipment and environment.

Adapté aux applications suivantes:
  • Telecom
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantages

SiteWeb is a classic IoT application , SiteWeb monitoring system collects data from all power and environment equipment across the telecom network for centralized managing and processing of data. Every single power voltage, current ,environment temperature, and security factors in the telecom network are instantly managed and analyzed.
Reduce the total cost of ownership (TCO) and OPEX  of Telecom Infrastructures/ Facilities
Proactively manage energy usage 
Predict infrastructure/facility failures before they occur 
Optimize  network power and environment 
Communicate with and control heterogeneous equipment with different communication protocols and physical interfaces 
Automate policies and heuristic procedures to reduce operational costs 
Extend the useful life of existing Telecom Infrastructures/ Facilities
 

Caractéristiques

B/S architecture makes all functions accessible in IE without installing the customer software convenient for accessing the system
Extra large capacity to support 50,000 BTSs
Hardware processing unit greatly reduces the number of equipment in the monitoring center, saving space and maintenance workload for the system
Data flow utilizes an active reporting mechanism enabling timely response
Multi-channel data transmission enables real-time monitoring, preventing failures caused by database errors
DS server supports multi-unit backup, while the automatic load balance avoids bottleneck of widespread faults caused by the traditional monitor master
Third-level storage safeguard and automatic memory ensures data integrity of the centralized power and environment monitoring system

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Logiciel
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation