Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Spécifications
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I / VGA | 1920x1200 | 1.10 in | 5 in | 7.87 in | 1.65 lbs |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
Avocent HMXMGR Management Appliance
|
||||||||
HPKVM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 in | 16.8 in | 14 in | 13 lbs |
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
the state of the OS or BIOS.
Caractéristiques
users to be located anywhere on the network
applications
pooling and reporting
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
user and computer
dual-video, high-resolution products
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.