Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv XTE 601E, boîtier de 84 po

Ce boîtier thermorégulé combine l’alimentation c.c., l’électronique réseau et la batterie de secours dans un seul compartiment pour répondre à vos besoins de déploiement de macrocellules ou de C-RAN. Les composants électroniques et les batteries sont maintenus à la bonne température de fonctionnement par un échangeur thermique monté sur la porte (HX) ou un climatiseur, avec deux refroidisseurs thermoélectriques (TEC) gérant la température de la batterie sur la version HX.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications
Garantie: Garantie limitée d’un an contre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre

Avantages

Protégez les appareils électroniques et les équipements critiques contre les conditions environnementales défavorables
Conservez un environnement d’exploitation frais grâce à des solutions thermiques polyvalentes
Mise en service rapide du site grâce à un boîtier haute capacité entièrement intégré qui s’adapte facilement à votre site cellulaire

Caractéristiques

Options d’échangeur de chaleur ou de climatiseur montés sur porte pour assurer le contrôle thermique
Options d’entrée d’alimentation c.a. disponibles avec un dispositif de protection contre les surtensions c.a. en option
Chambres auxiliaires en option disponibles pour les batteries et les appareils électroniques pouvant être accédés par le client
Accepte les systèmes d’énergie c.c. NetSure et les équipements tiers
Distribution intégrée ou externe disponible avec protection contre les surtensions c.c. en option
Conçu pour répondre aux exigences GR-487-CORE de Telcordia et homologué UL, conforme à la norme NWIN 2416

Vertiv XTE 601E, boîtier de 84 po
Ordering Information
Modèle (Numéro du catalogue)
84" Enclosure
Numéro de pièce
F2017006
Part Type
Enclosure
Couleur
Off-white
Description
Includes heat exchanger and (2) TECs
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
1041
Poids (lb/kg)
472
Hauteur (po/mm)
84"
Hauteur (po/mm)
2134
Largeur (po/mm)
32"
Largeur (po/mm)
813
Profondeur (po/mm)
34"
Profondeur (po/mm)
864

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Langue et localisation