The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert NX UPS, 225-600kVA

The Liebert NX UPS provides high efficiency in both Eco-mode and double conversion mode, higher availability with hot-rectifier operation, and flexibility with SoftScale capacity upgrades. This power protection solution offers a dynamic response, avoids potential battery damage while procuring fast seamless transitions, and still delivers significant energy savings.

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The scalable Liebert NX™ UPS is a transformer-free, high efficiency, on-line UPS. The UPS operates with unity power factor, providing more real power for data center equipment. Liebert NX allows Softscale™ capacity upgrades without increasing footprint — 225 to 250 to 300kVA; or 400 to 500 to 600kVA 480V, 60 Hz models.

The scalable Liebert NX™ 225-600kVA UPS is a transformer-free, high efficiency, on-line UPS. The UPS operates with unity power factor, providing more real power for data center equipment. Liebert NX allows Softscale™ capacity upgrades without increasing footprint — 225 to 250 to 300kVA; or 400 to 500 to 600kVA 480V, 60 Hz UL models. More watts for your money – Unity Power Factor rated Intelligent Eco-Mode is standard in every system – no upcharge for this feature or for the continuous-duty static switch Reduced operating costs – up to 95% efficiency at partial load conditions during normal operation. Up to 98% efficiency in both partial and fully loaded conditions during Intelligent Eco-Mode operation Large, user-friendly touch screen display Life.net remote monitoring provides real-time monitoring of more than 150 operating parameters, immediate identification of problems, and detailed reporting

Avantages

Active IGBT Rectifier reduces size requirements for generator sets, circuit protection, cabling and transformers, minimizing installation and operation costs.
Optimizes battery life with temperature-compensated battery charging in both double conversion and Intelligent Eco-Mode.
Supports a full range of leading and lagging power factor loads without derating.
Unity input and output power factor ratings deliver more real power for your money.
True on-line, double conversion technology corrects for all types of power fluctuations.
Provides the highest output power quality, with advanced inverter control technology.
Softscale technology conserves capital while providing an economical expansion path with minimal disruption.
Simple 1+N paralleling provides low initial cost and additional levels of redundancy.
High power density and small footprint deliver more kilowatts per square foot for efficient space utilization.
Automatically adapts to dynamically changing load power factors (leading and lagging) without derating, modification or recalibration.and is more robust and reliable than a momentary static switch design.
Higher overload capacity results in more robust operation.  

Caractéristiques

Up to 98% efficiency in normal mode and Intelligent Eco-Mode™ operation
Softscale™ modularity allows capacity growth without increasing footprint
Continuous-duty static switch standard
Optional dual bus synchronization of multiple UPS units when feeding independent distribution paths.
Parallel up to 6 systems for capacity or redundancy.
LIFE Services for remote monitoring and proactive service dellivery
ENERGY STAR® qualified 

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation