Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

x
Famille du produit

Liebert® GXT3 UPS, 10 kVA Tower

Liebert® GXT3 tower is a network UPS available in two different 10 kVA versions. As features, it has integrated maintenance bypass, compact tower design, as well as optional extended battery runtime.

Trouver une personne-ressource en ventes
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Manufacturing
  • Transportation
  • Professional Services
Garantie: Two-year standard and extended warranty protection

Liebert® GXT3 10 kVA Tower UPS meets the need for higher power capacities in small spaces. This true online double conversion UPS system is available in two different 10 kVA versions, and features integrated maintenance bypass, as well as optional extended battery runtime. Liebert® GXT3 tower is available in both transformer-free and transformer-based versions. The transformer free version can work in either 1/1 or 3/1 configuration, which makes it very flexible. The isolated version is fitted with an output Isolation transformer which allows using it at 110, 120 phase to neutral or 208, 220 phase to phase voltages, for dual input with phases shifted by 180 degrees. Note: The transformer-based version is UL marked only and NOT fit for EU countries, but only for those countries where L-L settings are used.

Avantages

1/1 or 3/1 to adapt to different installation needs (T230 only)
0.9 output power factor to maximize active power provided
Parallelable up to 3 units to increase capacity (T230 only)
Output isolation transformer for use with dual input with phases shifted by 180 degrees (T220 only)
Excellent input and output performances to reduce TCO
Battery cutoff voltage to prevent from battery overdischarge
Embedded maintenance bypass to maximize uptime
Full set of communication options (SNMP/web, Modbus and Relay)

Caractéristiques

Compact tower design 1/1 and 3/1 possibility (T230 version)
Two different versions available (T-free - T230 - and T-based - T220)
0.9 output power factor
Parallelable up to 3 units (T230 version)
Internal and extended runtime

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation