The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert GXT3 UPS

Liebert GXT3™ true on-line uninterruptible power system (UPS) combines low cost of ownership with rich functionality, small size and high capacity. The UPS offers internal batteries, optional external batteries, and internal bypass capability, resulting in continuous uptime for the connected equipment.​​​​

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Government

Designed for rack-mount or tower application. Base 1000-3000VA models are just 2U high. The 5kVA and 6kVA, 4U models; and 8kVA and 10kVA, 6U models. All models are available with output of 120/208V. Please note that the internal batteries for the Liebert GXT3 5kVa to 10kVA UPS must be ordered separately, and will ship separately. Depending upon the model you select, there may also be a separate POD required.

Avantages

Installs in either rack or tower configuration.
Detects and matches line input frequencies of either 60 or 50 Hz, automatically.
Compatibile, generator-friendly to handle frequency variations and other power fluctuations
Provides flexible input voltage, output voltage, auto-restart enable/disable, and other parameters.
Protects against and conditions all forms of power anomalies.
Assures continuity of power to critical loads during system maintenance or in case of internal fault with internal automatic and manual bypass.
Operates with a wider input voltage window for fewer transfers to battery, saving battery wear and tear.
Allows fast and easy maintenance with user-replaceable hot-swappable batteries.
Notifies users with advance early warning of UPS status via automatic and manual battery test feature
Corrects for frequency variations without switching to battery, resulting in longer battery life.
Protects your investment with a standard two-year warranty with paid shipping both ways. Also available with optional extensions of one year or three years.
Ideally Suited For: 
PCs
Network workstations •Servers
Network closets
Large network peripherals
VoIP

Caractéristiques

Single phase on-line UPS
Protects against downtime with internal batteries and optional extended battery cabinets
Offers internal bypass capabilities
Provides wide input voltage range for fewer transfers to battery
Flexible configuration

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation