The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Liebert GXT3 On-Line UPS, 500-3000VA!

Liebert GXT3™ true on-line uninterruptible power system (UPS) combines low cost of ownership with rich functionality, small size and high capacity. The UPS offers internal batteries, optional external batteries, and internal bypass capability, resulting in continuous uptime for the connected equipment.​​​​

Obtenir un manuel

Avantages

Flexibility •Installs in either rack or tower configuration. •Detects and matches line input frequencies of either 60 or 50 Hz, automatically. •Provides compatibility with backup generator handles frequency variations and other power fluctuations that occur during generator operation. •Allows selection of UPS features including input voltage, output voltage, auto-restart enable/disable, and other parameters. Higher Availability •Protects against and conditions all forms of power anomalies. •Assures continuity of power to critical loads during system maintenance or in case of internal fault with internal automatic and manual bypass. •Operates with a wider input voltage window for fewer transfers to battery, saving battery wear and tear. •Allows fast and easy maintenance with user-replaceable hot-swappable batteries. •Notifies users with advance early warning of UPS status via automatic and manual battery test feature. Lowest Total Cost Of Ownership •Corrects for frequency variations without switching to battery, resulting in longer battery life. •Protects your investment with a standard two-year warranty with paid shipping both ways. Also available with optional extensions of one year or three years. Ideally Suited For •PCs •Network workstations •Servers •Network closets •Large network peripherals •VoIP

Caractéristiques

•Single phase on-line UPS •Protects against downtime with internal batteries and optional extended battery cabinets •Offers internal bypass capabilities •Provides wide input voltage range for fewer transfers to battery

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation