Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Avantages

Caractéristiques

Spécifications
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.
Trouver la personne-ressource de votre région
Personnes-ressources pour l'assistance produits
Modifier
Vertiv™ Liebert® EXS V-Models
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Standard Runtime Weight (lbs) | Extended Runtime Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V |
15kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V |
20kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V |
30kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1521 | 762.6 |
Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V |
40kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1543 | 762.6 |