The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch-Power Distribution Unit

Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Education
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert STS2-PDU from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2-PDU static transfer switch/power distribution unit provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2-PDU is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, distribution, monitoring and grounding into a single package.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Liebert STS2-PDU 250 Amp
250 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   32 in   3393 lbs  
Liebert STS2-PDU 400 Amp
400 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   49 in   4608 lbs  
Liebert STS2-PDU 600 Amp
600 amps   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   77 in   73 in   49 in   5692 lbs  
Liebert STS2-PDU 800 Amp
800 amps   480 and 600 VAC   77 in   97 in   49 in   8618 lbs  

Avantages

{{eybullet}}Operates efficiently
{{eybullet}}Triple redundant logic with dual power feeds
{{eybullet}}Compact single cabinet conserves valuable floorspace compared to non-packaged solutions
A choice of distribution options to fit site requirements
{{eybullet}}Grounding automatically establishes a single point ground to meet manufacturer and code requirements
Fully compatible with the non-linear loads of modern computer systems and other electronic equipment
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility
Lowest Total Cost Of Ownership When applied as primary side switching, costs are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring costs
Single cabinet design reduces installation time and cost UL listed as complete system 

Caractéristiques

100% rated, fuseless design
Static transfer switch with distribution
Provides computer-grade grounding Installs and maintains easily

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

Langue et localisation