Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert PPC Distribution Cabinet

Power conditioning and distribution cabinet that offers the benefits of a custom-tailored system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested system. Housed in a single, self-contained cabinet, it combines distribution, computer-grade grounding, isolation, and power monitoring to provide the protection your vital computer or communications equipment demands.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® PPC second generation distribution cabinet offers the benefits of a custom-tailored power system, with the convenience and cost savings of a pre-packaged, factory-tested unit. Housed in a single, self-contained cabinet, it combines distribution, computer-grade grounding, isolation, and power monitoring to provide the protection your vital computer or communications equipment demands. Available in 15-225 kVA capacity systems for raised floor applications and top-exit models, the Liebert PPC offers flexible expansion capabilities to fit growing sites. The 300kVA, 430kVA and 800kVA with Square D I-Line panelboard distribution extends the Liebert PPC line giving you more capacity in one cabinet.

Avantages

Improved Power Quality — Results in optimum equipment operation, reducing downtime and extending service life
Computer-Grade Grounding — The Liebert PPC automatically establishes a single point ground to meet major manufacturers’ recommendations and the requirements of the National Electric Code
Monitoring — Built-in metering and alarm annunciation with communication capabilities to Liebert centralized monitoring
Handles Non-Linear Loads — Fully compatible with the non-linear loads and other electronic equipment
Expansion Capability — add-on panelboards, optional Liebert EXC™ and flexible cabling can be installed with minimal disruption to meet growing needs
Location Flexibility — The unit can be easily relocated to protect your investment
UL and ULc Listed as a Complete System — Meets safety requirements for fast, hasslefree inspection and building code approvals
Space Savings — Compact single cabinet conserves valuable floor space
Easy Installation — Single input cable connection reduces installation time and cost.

Caractéristiques

Packaged power conditioning and distribution
Built-in metering and alarms, and optional centralized monitoring
Expandable with additional panelboards and flexible cabling
TP-1 Listed Isolation Transformer— Provides increased efficiency

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement

Langue et localisation