The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

R48-2000C2-6

The Vertiv™ NetSure™ IPE R48-2000C2-6 outdoor DC power system is designed to support 5G applications including small cells, Distributed Antenna Systems (DAS) and radio access networks (RAN). The high-efficiency rectifier meets IP65 rating for use in harsh outdoor environments and is compatible with outdoor lithium batteries. Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation. Quick connectors help minimize installation time. Ideal for rapid deployment in dense urban or remote rural telecom access networks.

Obtenir un manuel
Avantages clés
Deploy your 5G network rapidly using quick cable connectors
Place next to remote radio heads on cell towers to eliminate voltage drops
Mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Reduce OpEx with up to 96.3% efficiency and no energy required for cooling
Be available during grid instability or outages with lightweight outdoor lithium batteries 

Avantages

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Power your critical infrastructure in hard to reach spaces with IP65-rated outdoor modules that operate up to +75 °C
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 96.3% efficiency and requires no energy for cooling
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Quietly support your network with silent, convection-cooled DC power 

Caractéristiques

Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation 
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global industry standards
Wall and pole mountable in flag or flat position
Ideal for rapid deployment in urban, rural, or protected public areas 

The space-saving NetSure IPE outdoor rectifier supports telecommunications infrastructure in mobile networks and is ideal for use in network edge applications including 5G small cells, remote radio heads (RRHs), distributed telecommunications networks, and locations with high data demand, such as sports arenas, stadiums, public transport systems, airports, shopping and educational centers. Rapid deployment outdoors is easy since the unit is hardened and does not require a separate housing for protection against the elements.

R48-2000C2-6
Product Overview
Puissance
2000 W
Intensité admissible
41.6 A
Tension de sortie, nominale
-54 VDC
Tension d’entrée, nominale
200-240 VAC
Type de système
Outdoor system
Input
Tension d’entrée, nominale
200-240 VAC
Input Voltage, Operational
85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Quick Connectors
Equipment Dimensions (H x W x D)
400x 300 x 62 mm / 15.7 x 11.8 x 2.4 inches
Access
Front access panel
Output
Tension de sortie, nominale
-54 VDC
Output Voltage, Operational
-42 to -58 VDC
Output Capacity
2000 W
Peak Efficiency
>93% at 100 VAC input, >96.3% at 230 VAC input
Physical Characteristics
Options
Pole or wall mounting in flush or flag position
Poids (lb/kg)
9.5 kgs
Hauteur (po/mm)
400 mm
Largeur (po/mm)
300 mm
Profondeur (po/mm)
62 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Bluetooth enabled, wired Ethernet connection for SNMP
Operating Temperature
-40 to 75°C / -40 to +167°F
Safety Compliance
CE, 62368-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
EMC Compliance
EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15 (Class B), GR-1089-CORE Issue 7:2017

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation