NetSure VMS Retrofit
Les redresseurs eSure™ à haut rendement permettent de réduire considérablement les coûts énergétiques et offrent des fonctionnalités avancées pour les anciens systèmes d’énergie DC de la gamme Vortex Mini (VMS).
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
NetSure VMS Retrofit
Les redresseurs eSure™ à haut rendement permettent de réduire considérablement les coûts énergétiques et offrent des fonctionnalités avancées pour les anciens systèmes d’énergie DC de la gamme Vortex Mini (VMS).
Avantages

Caractéristiques

Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 1000 W
- Intensité admissible
- 20.8A
- Tension de sortie, nominale
- -42.0 VDC to -58.0 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 85 VAC to 300 VAC operating range
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 85 VAC to 300 VAC operating range
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 9.8 x 3.4 x 10.9 (inches) / 226 x 86 x 277 (mm)
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -42.0 VDC to -58.0 VDC
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 2.7 kgs
- Hauteur (po/mm)
- 226 mm
- Largeur (po/mm)
- 86 mm
- Profondeur (po/mm)
- 277 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Safety Compliance
- 60950 (EN, IEC, UL for USA & Canada); CE marked, EN300 386:2001 class B, FCC part 15 class B
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.