Gamme NetSure Retrofit
Solutions de modernisation pour l’entretien et la mise à niveau des systèmes d’énergie c.c. existants.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Gamme NetSure Retrofit
Solutions de modernisation pour l’entretien et la mise à niveau des systèmes d’énergie c.c. existants.
Spécifications
NetSure V200 Retrofit
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW | 220 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC, three phase | Retrofit | 8.6" | 23.5" | 15.5" | 33.1 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
Redresseur Retrofit NetSure A50B50
|
||||||||
3500 W per unit | 73 A per unit | -48 VDC | 208 VAC to 240 VAC | Retrotfit | 12.1 in. | 6.31 in. | 13.7 in. | 11 lb |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
Vertiv™ NetSure™ 701/700 NCU Retrofit
|
||||||||
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
NetSure VMS Retrofit
|
||||||||
1000 W | 20.8A | -42.0 VDC to -58.0 VDC | 85 VAC to 300 VAC operating range | 9.8 in | 3.4 in | 10.9 in | 6 lbs | |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
Alimentation DC Retrofit NetSure™ 802
|
||||||||
Replacement door and control chassis | ||||||||
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages

Caractéristiques

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.