Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

R48-1000C

Le redresseur R48-1000C à haut rendement de la gamme NetSure IPE est conçu pour les applications à faible consommation électrique, telles que les petites antennes et les têtes radio à distance (RRH). Le refroidissement sans ventilateur élimine le besoin de maintenance et assure une exploitation silencieuse, autorisant le déploiement dans les zones publiques.

Avantages clés
Déployez rapidement votre réseau 5G à l’aide de connecteurs de câble rapides
Garantissez une disponibilité élevée dans les espaces difficiles d’accès
Réduisez les coûts d’exploitation avec un rendement énergétique de 96,3 %
Faites fonctionner votre réseau en silence grâce au refroidissement à convection naturelle des redresseurs

Avantages

Déployez rapidement votre réseau 5G avec des redresseurs extérieurs qui se montent facilement et directement sur un poteau ou un mur
Alimentez votre infrastructure stratégique dans les environnements difficiles grâce à des modules durables homologués IP65 qui fonctionnent jusqu’à +75 °C
Réduisez au minimum les coûts d’exploitation du réseau en utilisant une alimentation c.c. hautement disponible qui fonctionne à 95 % d’efficacité
Éliminez les chutes de tension et les câbles massifs vers les têtes radio distantes (RRH) en plaçant ces redresseurs compacts directement en haut de la tour
Évitez de perturber le voisinage, faites fonctionner votre réseau sur une alimentation c.c. silencieuse, refroidie par convection 

Caractéristiques

Refroidissement par convection pour un fonctionnement silencieux
Protection de haut niveau IP65
Haut rendement, supérieur à 95 %
Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à +75 °C/de -40 °F à 167 °F
Conforme aux normes mondiales
Les options d’installation flexibles comprennent un montage mural et sur poteau 

La gamme NetSure IPE à haut rendement réduit la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation tout en assurant un rendement supérieur et une fiabilité sans compromis.

R48-1000C
Product Overview
Puissance
1000 W
Intensité admissible
20 A
Tension de sortie, nominale
-54 VDC
Tension d’entrée, nominale
100-250 VAC
Input
Tension d’entrée, nominale
100-250 VAC
Input Voltage, Operational
100 VAC to 250 VAC
Input Connections
Screw Type Quick Connect
Equipment Dimensions (H x W x D)
360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
Access
Front
Output
Tension de sortie, nominale
-54 VDC
Output Voltage, Operational
-54 VDC
Output Capacity
1000 W, 20 A
Peak Efficiency
95%
Load Circuit Breakers / Fuses
GMT fuses or breakers
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
5 kgs
Hauteur (po/mm)
360 mm
Largeur (po/mm)
180 mm
Profondeur (po/mm)
90 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
None
Operating Temperature
-40 to 75°C / -40 to +167°F
Safety Compliance
60950-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
EMC Compliance
EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15, Telcordia GR-1089-CORE Issue 6 (Class B conducted and radiated)

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation