545700
Accepte jusqu’à (20) fusibles GMT vendus séparément. Peut être connecté pour une distribution de charge simple ou double (côtés A et B). Conçu pour être monté dans un bâti à relais de 19 po ou 23 po. Comprend un circuit d’alarme à fusible externe doté de contacts résistifs pour batterie et relais de forme C destinés aux circuits d’alarme externes.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
545700
Accepte jusqu’à (20) fusibles GMT vendus séparément. Peut être connecté pour une distribution de charge simple ou double (côtés A et B). Conçu pour être monté dans un bâti à relais de 19 po ou 23 po. Comprend un circuit d’alarme à fusible externe doté de contacts résistifs pour batterie et relais de forme C destinés aux circuits d’alarme externes.
Avantages
Caractéristiques


Spécifications
- Product Overview
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Type de système
- (20) GMT Fuse Distribution Panel
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Environmetal & Standard Compliance
- Operating Temperature
- -40°C to +65°C (-40°F to +149°F)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.