Panneaux de distribution NetSure
Les panneaux de distribution c.c pour les systèmes NetSure sont conçus pour fournir une protection contre les surintensités pour plusieurs petites charges. Les panneaux acceptent les fusibles de 1 à 20 A ou les disjoncteurs de charge jusqu’à 150 A. Les options incluent jusqu’à (36) fusibles GMT ou jusqu’à (4) disjoncteurs de charge et (12) fusibles GMT. Les fusibles se branchent dans l’une des positions de montage sur le panneau avant. Chaque position a un retour d’atterrissement localisé.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Panneaux de distribution NetSure
Les panneaux de distribution c.c pour les systèmes NetSure sont conçus pour fournir une protection contre les surintensités pour plusieurs petites charges. Les panneaux acceptent les fusibles de 1 à 20 A ou les disjoncteurs de charge jusqu’à 150 A. Les options incluent jusqu’à (36) fusibles GMT ou jusqu’à (4) disjoncteurs de charge et (12) fusibles GMT. Les fusibles se branchent dans l’une des positions de montage sur le panneau avant. Chaque position a un retour d’atterrissement localisé.
Spécifications
545277
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
+24VDC or -48VDC | (20) Fuse or Breaker Distribution Panel | 6U | 23" | 6.5" | 16 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
545700
|
|||||
+24VDC or -48VDC | (20) GMT Fuse Distribution Panel | 1U | 19" | 10" | 8 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
548066
|
|||||
-48VDC | (19) Fuse or Breaker Distribution Cabinet | 4U | 19" | 12.5" | 28 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
548067
|
|||||
-48VDC | (24) Fuse or Breaker Distribution Cabinet | 4U | 23" | 12.5" | 30 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
562579
|
|||||
-48VDC | (12) GMT Fuse, (4) Breaker Distribution Panel | 1U | 19" | 10" | 13 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
563317
|
|||||
+24VDC or -48VDC | (20) GMT Fuse Distribution Panel | 1U | 19" | 10" | 7 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
563171
|
|||||
-48VDC | (36) GMT Fuse Distribution Panel | 1U | 19" | 10" | 12 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit | |||||
520406
|
|||||
+24VDC or -48VDC | 1, 2, or 3 Breaker Circuit Breaker | 3U | 19" | 6.8" | 13 lbs. |
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
Caractéristiques


* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.