545277
Accepte jusqu’à (20) disjoncteurs à embout conique ou fusibles de type TPS/TLS dans les porte-fusibles à embout conique. Conçu pour être monté sur un mur ou dans un bâti de 23 po. La valeur nominale maximale du courant est de 600 A. Le panneau est homologué UL pour les centres de distribution d’alimentation DC destinés aux équipements de communication.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
545277
Accepte jusqu’à (20) disjoncteurs à embout conique ou fusibles de type TPS/TLS dans les porte-fusibles à embout conique. Conçu pour être monté sur un mur ou dans un bâti de 23 po. La valeur nominale maximale du courant est de 600 A. Le panneau est homologué UL pour les centres de distribution d’alimentation DC destinés aux équipements de communication.
Avantages
Caractéristiques


Spécifications
- Product Overview
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Type de système
- (20) Fuse or Breaker Distribution Panel
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Environmetal & Standard Compliance
- Operating Temperature
- -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.