520406
Accepte jusqu’à (2) disjoncteurs de type GJ commandés séparément, ainsi qu’un troisième disjoncteur si une trousse de montage de disjoncteur accessoire est commandée et installée. Ensemble conçu pour un montage mural. Les supports fournis permettent le montage dans un bâti de 19 po ou 23 po.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
520406
Accepte jusqu’à (2) disjoncteurs de type GJ commandés séparément, ainsi qu’un troisième disjoncteur si une trousse de montage de disjoncteur accessoire est commandée et installée. Ensemble conçu pour un montage mural. Les supports fournis permettent le montage dans un bâti de 19 po ou 23 po.
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Type de système
- 1, 2, or 3 Breaker Circuit Breaker
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- +24VDC or -48VDC
- Environmetal & Standard Compliance
- Operating Temperature
- -40°C to +40°C (-40°F to +104°F)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.