Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure DCS48375

Conception modulaire, compacte et économique, idéale pour les applications +24 V c.c. nécessitant une sortie -48 V c.c.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Avantages

Expansion facile de la capacité d’exploitation par petits incréments sans interruption
Le format compact permet un ajustement facile dans n’importe quel bâti standard
Conforme aux normes de l’industrie garantissant une exploittion sûre et fiable

Caractéristiques

Convertisseurs modulaires prêts à l’emploi
Insertion à chaud : permet d’augmenter la puissance du système sans interruption
Montable sur baie standard 19 po et 23 po
Extension jusqu’à trois étagères pour 375 A et 60 emplacements à embout conique
Entrée isolée à la sortie
Marquage UL, homologation NEBS
Alarmes majeures et mineures de fusible
Points de test pour la mesure de la tension de sortie et du courant

NetSure DCS48375
Product Overview
Puissance
18 kW
Intensité admissible
375 A
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Input
Tension d’entrée, nominale
+24 VDC
Input Voltage, Operational
20.5 to 30.0 VDC
Input Connections
2-hole lug
Output
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Output Voltage, Operational
48.0 VDC to 54.0 VDC
Output Capacity
Converter: 1500 W, Shelf: 6000 W, System: 18000 W
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
23.6 kg
Hauteur (po/mm)
177 mm
Largeur (po/mm)
482.6 mm and 584.2 in. mounting
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Voltage settable from -48 to -54 VDC, Voltage and Current test points, Fuse alarm, Major and Minor converter alarm, Low input voltage alarm
Operating Temperature
-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
Safety Compliance
UL 1950 Recognized, NEBS

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation