Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure 9500 DC Power System!

400V DC power system for large telecom sites and data centers. 120kW per bay, expandable to 600kW.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at 400V DC as compared to 48V DC Free up floor space by simplifying distribution cabling and consolidating site back up on single power bus Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs Maintain availability with hot swappable rectifiers and controls Multiple distribution options for local or remote load connections

Caractéristiques

120kW capacity (105kW N+1) scalable in 15kW increments; field expandable 97% power conversion efficiency with full galvanic isolation Global 3 phase nominal AC input Fault tolerant design with hot swappable rectifiers and controls limits downtime and reduces MTTR Multiple distribution options for local or remote load connections – Load distribution panel with (16) breaker positions, 15A to 100A each – Bulk distribution panel with single 400A breaker Matching battery cabinet available UL 60950-1 Listed (US & Canada), CE Marked

NetSure 9500 DC Power System​!
Product Overview
Puissance
120 kW
Tension de sortie, nominale
400 VDC
Tension d’entrée, nominale
380 VAC to 480 VAC; 3 phase, 4 wire
Type de système
System
Input
Tension d’entrée, nominale
380 VAC to 480 VAC; 3 phase, 4 wire
Input Voltage, Operational
260 VAC to 530 VAC
Equipment Dimensions (H x W x D)
Power Bay (H x W x D): 42 RU or 2000 mm x 600 mm x 1100 mm (79" x 24" x 43.3"), Distribution Bay (H x W x D): 42RU or 2000 mm x 600 mm x 1100 mm (79"
Access
Top or bottom cabling; front and rear access
Output
Tension de sortie, nominale
400 VDC
Output Voltage, Operational
290 VDC to 400 VDC
Output Capacity
15 kW rectifier
Peak Efficiency
97%
Load Circuit Breakers / Fuses
Load distribution panel with (16) breaker positions, 15A to 100 A each, Bulk distribution panel with single 400 A breaker
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
Battery cabinet is locally equipped with a disconnect breaker with remote trip capability
Options
Battery options: C&D USP12-540MR, Enersys 12HX540 and GNB S12V550NGF
Hauteur (po/mm)
42 RU [2000 mm (79")]
Largeur (po/mm)
600 mm (24")
Profondeur (po/mm)
1100 mm (43.3")
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
ACU+ controller
Operating Temperature
-5 °C to +35 °C
Safety Compliance
UL60950-1; cUL60950-1; CE Marking; REACH; RoHS; IP20 rated (cabinet)
EMC Compliance
Compliant

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation