Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

NetSure 9000 Series DC Power System

400V DC power systems for core telecom, data centers and microgrid applications.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Telecom

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
NetSure 4015 DC Power System​
30 kW   400 VDC   380 VAC, 400 VAC, 480 VAC; 3 phase, 4 wire   System   24 RU [1194 mm (47")] or 42 RU [2000 mm (79")]   600 mm (24")   1000 mm (40")   24 RU cabinet [70.5-260 Kg (155-572 lbs.)], 48 RU cabinet [120-309.5 Kg (265-682 lbs.)]  
NetSure 9500 DC Power System​!
120 kW   400 VDC   380 VAC to 480 VAC; 3 phase, 4 wire   System          

Avantages

Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at 400V DC as compared to 48V DC
Free up floor space by simplifying distribution cabling and consolidating site back up on single power bus
Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs
Maintain availability with hot swappable rectifiers and controls
Multiple distribution options for local or remote load connections

Caractéristiques

Scalable in 15kW increments; field expandable
97% power conversion efficiency with full galvanic isolation
Global 3 phase nominal AC input
Hot swappable rectifiers and controls
Multiple distribution options
UL 60950-1 Listed (US & Canada), CE Marked

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation