NetSure 8100DB (582140600)
La baie de distribution NetSure 8100DB se caractérise par sa grande capacité, sa modularité et sa facilité d’installation.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
NetSure 8100DB (582140600)
La baie de distribution NetSure 8100DB se caractérise par sa grande capacité, sa modularité et sa facilité d’installation.
Avantages

Caractéristiques

Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)
- Intensité admissible
- 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 48 VDC
- Type de système
- Distribution Bay
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 48 VDC
- Input Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Access
- Top and bottom
- Output
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL, GMT Fuses or Bullet Circuit Breakers
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 73 - 193
- Hauteur (po/mm)
- 2134
- Largeur (po/mm)
- 660 - 762
- Profondeur (po/mm)
- 406 -609
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Digital metering with remote control over Modbus or SNMP
- Operating Temperature
- 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- NEBS level 3 compliance, meets or exceeds all relevant GR1089, GR63, UL, cUL specifications
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.