Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Système d’énergie DC NetSure 802

La gamme étendue NetSure™ 802 présente des baies d’alimentation et de distribution séparées et autonomes qui complètent les baies combinées compactes du système et s’intègrent facilement à l’infrastructure AC existante.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement

Avantages

Libérez de l’espace au sol grâce à une conception qui offre la conversion, la distribution, le contrôle et la surveillance de l’alimentation dans une seule baie
Réduisez considérablement les coûts de câblage et d’installation grâce à un bus DC interne intégré en option
L’armoire de distribution de puissance AC (PDSC) intégrée vous permet de dédier le câblage et les disjoncteurs existants à un seul redresseur

Caractéristiques

Capacité de l’usine jusqu’à 20 000 A avec un encombrement réduit
Correction de 2 000 A et distribution dans une seule baie
Efficacité du redresseur supérieure à 96 %
Surveillance automatique intégrée pour tous les dispositifs de distribution
Surveillance de l’équipement interne/externe
Réseau électrique AC groupé et protégé avec disjoncteurs 22 ou 65 kAIC
Accès à distance par Ethernet (Telnet, pages web, SNMP et TL1)
Supporte les architectures d’usine distribuées et groupées
Conforme à NEBS niveau 3; homologué UL selon UL 1801

Système d’énergie DC NetSure 802
Product Overview
Puissance
1 GW
Intensité admissible
20,000 A
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Tension d’entrée, nominale
208 VAC to 480 VAC; three phase
Type de système
Power Bay
Input
Tension d’entrée, nominale
208 VAC to 480 VAC; three phase
Input Voltage, Operational
408-528 VAC to 176-264 VAC
Equipment Dimensions (H x W x D)
Combo Bay List 1 and List 11 93.5" x 24" x 30", 830 lbs., Combo Bay List 2 and List 12 84" x 24" x 30", 830 lbs., AC Distribution Bay (PDSC): 84" x 1
Access
Front and rear
Output
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Output Voltage, Operational
42.0 VDC to 58.0 VDC
Output Capacity
12,000 W rectifier
Peak Efficiency
96.1% (480 VAC), 95.7% (208 VAC)
Load Circuit Breakers / Fuses
TPS/TLS, TPL Fuses or GJ/218-Style breakers
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
MAC controller with optional monitor LMS1000
Operating Temperature
0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Safety Compliance
UL Listed (UL1801), CSA 22.2 (No. 225), c UL, NEBS Level 3

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation