Baie de distribution NetSure 801DB
La baie de distribution NetSure 801DB se caractérise par sa grande capacité, sa modularité et sa facilité d’installation.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Centre de données/colocation/hébergement
Baie de distribution NetSure 801DB
La baie de distribution NetSure 801DB se caractérise par sa grande capacité, sa modularité et sa facilité d’installation.
- Centre de données/colocation/hébergement
Avantages


Caractéristiques

Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)
- Intensité admissible
- 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 48 VDC
- Type de système
- Distribution Bay
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 48 VDC
- Access
- Top and back
- Output
- Tension de sortie, nominale
- 48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL, GMT Fuses or Bullet Circuit Breakers
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Digital metering with remote control over Modbus or SNMP
- Operating Temperature
- 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- NEBS level 3 compliance, meets or exceeds all relevant GR1089, GR63, UL, cUL specifications
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.