Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Système d’énergie DC NetSure 801

Systèmes d’énergie haute densité pour les principales applications.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement

Avantages

Économisez de l’espace au sol grâce à ce système d’énergie DC compact à haute densité
La conception modulaire minimise les dépenses en immobilisations en permettant une croissance progressive du système
Démarrez rapidement votre site grâce à une installation et une exploitation simplifiées
Réduisez les déplacements inutiles grâce à des services à distance qui vous permettent d’identifier les problèmes et de prendre des mesures correctives
Adaptez-vous de façon sûre et fiable aux nouvelles demandes de charge en modifiant à chaud la distribution et les disjoncteurs, sans interrompre le système

Caractéristiques

Capacité de l’usine jusqu’à 20 000 A avec un encombrement réduit
Redresseurs triphasés haut rendement à 93 % en crête, 92,6 % à pleine charge par baie
Les baies de distribution sont conçues pour 6 000 A en exploitation continue
Accès à distance par Ethernet (Telnet, pages web, SNMP et TL1)
Conforme à NEBS niveau 3; homologué UL selon UL 1801

Système d’énergie DC NetSure 801
Product Overview
Puissance
1 GW
Intensité admissible
20,000 A
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Input
Tension d’entrée, nominale
480 VAC, three phase
Input Voltage, Operational
304 VAC to 530 VAC
Equipment Dimensions (H x W x D)
Power bay (H x W x D): 7' x 24.375" x 30", Distribution bay (H x W x D): 7' x 30" x 30"
Output
Tension de sortie, nominale
48 VDC
Output Voltage, Operational
42.0 VDC to 58.0 VDC
Output Capacity
5800 W rectifier
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
MCA controller with remote control via Ethernet (Telnet, web page, SNMP and TL1)
Operating Temperature
-32 °F to 104 °F (-0 °C to 40 °C)
Safety Compliance
UL Listed 1801, cUL, NEBS Level 3

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation