Gamme NetSure 8000
Les systèmes d’énergie haute densité NetSure 8000 offrent une souplesse accrue dans les applications à architecture centralisée ou distribuée. Les redresseurs 200 A délivrent jusqu’à 20 000 ampères de courant à -48 V c.c. Les différentes baies d’alimentation et de distribution peuvent être configurées séparément pour répondre aux besoins de toutes les applications. Ces baies modulaires sont conçues pour supporter les applications.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Gamme NetSure 8000
Les systèmes d’énergie haute densité NetSure 8000 offrent une souplesse accrue dans les applications à architecture centralisée ou distribuée. Les redresseurs 200 A délivrent jusqu’à 20 000 ampères de courant à -48 V c.c. Les différentes baies d’alimentation et de distribution peuvent être configurées séparément pour répondre aux besoins de toutes les applications. Ces baies modulaires sont conçues pour supporter les applications.
Spécifications
NetSure 8200 (582140000)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MW | 20,000 A | 48 VDC | 208 or 480 VAC, 3-phase | Power Bay | 7' | 24" | 30" | 995 lbs. with rectifiers |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
NetSure 8100DB (582140600)
|
||||||||
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load) | 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load) | 48 VDC | 48 VDC | Distribution Bay | 84" | 26" or 30" | 16" or 24" | 160 - 425 |
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages

Caractéristiques

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.