Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

x
Famille du produit

Système d’énergie DC Gamme NetSure 800

La gamme de systèmes d’énergie haute densité NetSure 800 offre la souplesse accrue d’un système câblé au sein d’une architecture centralisée ou distribuée. Les redresseurs de 5 800 watts délivrent jusqu’à 16 800 ampères de courant à -48 V c.c. Les différentes baies d’alimentation et de distribution peuvent être configurées séparément pour répondre aux besoins de toutes les applications.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Système d’énergie DC NetSure 802
1 GW   20,000 A   48 VDC   208 VAC to 480 VAC; three phase   Power Bay   7'   24"   30"   995 lbs. with rectifiers  
Baie de distribution NetSure 801DB
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)   4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)   48 VDC   48 VDC   Distribution Bay   7'   26" or 30"   16" or 24"    
Système d’énergie DC NetSure 801
1 GW   20,000 A   48 VDC   480 VAC, three phase   Systems   7'   24.5"   30"    

Avantages

Répondez efficacement à vos besoins électriques actuels et futurs grâce à des systèmes d’énergie évolutifs qui peuvent être réglés en toute sécurité pendant leur fonctionnement
Réduisez les déplacements inutiles grâce à des services à distance qui vous permettent d’identifier les problèmes et de prendre des mesures correctives
Adaptez-vous de façon sûre et fiable aux nouvelles demandes de charge en modifiant à chaud la distribution et les disjoncteurs, sans interrompre le système

Caractéristiques

Optimisation de l’alimentation électrique et de la distribution des charges
Expansion du système en toute sécurité grâce aux modifications de distribution et de coupe-circuit à chaud
Certifications NEBS Niveau 3

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation