The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure 721 DC Power System with 400V DC Input!

The modular NetSure 721 power system with 3500 watt high efficiency DC to DC converters provides up to 4000 amps of current for –48 volt systems.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

Avantages

Lower operating costs and reduce heat with high efficiency power conversion units
Easily adapt to evolving site powering needs with a dual voltage scalable design
Seamlessly integrate your Network Management System with multiple communication protocols (SNMP, Modbus, TL1)
Operate your power infrastructure safely and reliably with equipment that adheres to strict compliance standards

Caractéristiques

96.5% high efficiency eSure rectifiers
Modular design allows for incremental cost-effective system growth
NetSure Controller provides advanced system control and monitoring with an intuitive, easy-to-use interface
Dual Ethernet option provides a separate network connection and local craft port
Add plug-n-play rectifiers and converters without making adjustments; no system interruption
Front access allows for easy installation, operation and maintenance
NEBS Level 3 certified; UL Listed to UL subject 1801

NetSure 721 DC Power System with 400V DC Input!
Product Overview
Puissance
200 kW
Intensité admissible
4000 A
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Tension d’entrée, nominale
380 VDC
Type de système
System
Input
Tension d’entrée, nominale
380 VDC
Tension d’entrée, opérationnelle
260 VDC to 400 VDC
Connexions d’entrée
Terminal Blocks
Encombrement du dispositif (H x L x P)
Distribution Cabinet: 12.2" (7RU) to 33.25" (19RU) x 23" x 20.1", Converter Shelf: 5.2" (3RU) x 23" x 20.1", Converter: 5.2" (3RU) x 3.4" x 11.3"
Accès
Front for installation, operation and maintenance, Rear for multi-bay, converter shelf or battery tray expansion
Output
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Tension de sortie, opérationnelle
42.0 VDC to 58.0 VDC
Puissance de sortie
Converter: 3500 W, Shelf: 21 kW @ 48 VDC, System: 200 kW @ 48 VDC
Rendement maximal
96.5%
Disjoncteurs/Fusibles de charges
Up to (104) Bullet CBs, 1 to 300 A, Up to (24) GJ/218 CBs, 100 to 800 A, Up to (16) TPH Fuses, 70 to 600 A, Up to (16) TBL-B Fuses, 70 to 250 A
Physical Characteristics
Disjoncteurs / Fusibles de batterie
Up to (24) Bullet CBs, 1 to 300 A, Up to (4) GJ/218 CBs, 100 to 800 A, Up to (4) TPH Fuses, 70 to 600 A /up to 200A CB Disconnect mounted on each batt
Options
Low Voltage Load Disconnect, Low Voltage Batttery Disconnect, Battery Shunt, Battery Trays - Pre-cabled, Bulk Output Panel, Up to (68) Temp Sensors
Environmetal & Standard Compliance
Contrôle et surveillance
Dual Ethernet, Embedded web pages, SNMP, Modbus, Battery Management, Programmable Relay Outputs and Binary Inputs, Energy Management
Température d’exploitation
-40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)
Conformité de la sécurité
UL 1801 Listed (“c UL”), NEBS Level 3
Conformité de compatibilité électromagnétique
FCC Class B

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation