Gamme NetSure 7200
Le système d’énergie DC NetSure™ 7200 est un système d’énergie multi-baies efficace et fiable assurant la surveillance, le contrôle et le mesurage intelligents. Le cœur du système est un redresseur eSure™ 3,5 kW breveté et éprouvé, doté d’une technologie de commutation haute fréquence dans un boîtier compact. La conception flexible et modulaire de cette gamme permet un déploiement dans de nombreuses configurations de sites et autorise des aménagements extensibles afin d’adapter la capacité à la demande.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Gamme NetSure 7200
Le système d’énergie DC NetSure™ 7200 est un système d’énergie multi-baies efficace et fiable assurant la surveillance, le contrôle et le mesurage intelligents. Le cœur du système est un redresseur eSure™ 3,5 kW breveté et éprouvé, doté d’une technologie de commutation haute fréquence dans un boîtier compact. La conception flexible et modulaire de cette gamme permet un déploiement dans de nombreuses configurations de sites et autorise des aménagements extensibles afin d’adapter la capacité à la demande.
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 600 kW
- Intensité admissible
- 12000 A
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 208/240 or 277/480 VAC
- Type de système
- Cabinet
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 208/240 or 277/480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 176 to 305 VAC
- Input Connections
- Terminal Strip
- Access
- Rear
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42 to 58 VDC
- Output Capacity
- System 12000 amps; Bay 4000 amps (48VDC); Rectifier 3500 W (R48-3500e)
- Peak Efficiency
- 96.2%
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL, TPH Fuses; GJ/218, Bullet Circuit Breakers
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 442-555 kgs
- Hauteur (po/mm)
- 2134 mm
- Largeur (po/mm)
- 762 - 6096 mm
- Profondeur (po/mm)
- 762 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Dual Ethernet Embedded web pages, SNMP, Modbus;Programmable Relay Outputs and Binary Inputs
- Operating Temperature
- 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
- Safety Compliance
- Power Bay; UL 60950 Listed (“c UL”), NEBS; Distribution Bay UL 1801 Listed (“c UL”), NEBS
- EMC Compliance
- FCC Class B
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.