Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure 7100 Compact 582137100101-106 (19 po)

Les systèmes Vertiv™ NetSure™ 7100 Compact de largeur 19 po sont rapidement déployés dans les applications de réseau d’accès télécom nécessitant une alimentation électrique fiable et de haute densité pouvant atteindre 500 A à -48 V c.c. La très bonne tenue en température (350 A de valeur nominale à +65 °C), associée à une efficacité opérationnelle élevée, a une incidence positive sur l’encombrement des climatiseurs dans les applications de boîtiers extérieurs.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Optimisez le coût total de propriété avec des redresseurs eSure™ à haut rendement qui offrent une efficacité allant jusqu’à 98 % sur une large plage d’exploitation
Augmentez le temps de décharge de la batterie avec l’option de délestage sur basse tension prioritaire ou non prioritaire
Soutenez la colocalisation avec (3) branches de charge séparées
Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement facultatif des communications des commandes
Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie de liste UL certifié NEBS

Caractéristiques

Système haute densité de puissance – 19 po de large, 6RU de haut (extérieur), 8RU de haut (intérieur) 
Entrée monophasée individuelle de 120 V c.a., 208 V c.a., 240 V c.a. par redresseur
Options de délestage selon priorité
Protection contre les surtensions de sortie c.c.
Communications à distance via TCP/IP – option de sécurité disponible
Se monte dans un boîtier ou un bâti avec des plateaux de batterie en option

NetSure 7100 Compact 582137100101-106 (19 po)
Product Overview
Puissance
24 kW
Intensité admissible
500 A
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Tension d’entrée, nominale
100 to 240 VAC
Type de système
Rack or cabinet mount
Input
Tension d’entrée, nominale
100 to 240 VAC
Input Voltage, Operational
120/208/240 VAC, single phase (operational)
Input Connections
Terminal block (up to 6 AWG) for individual rectifier feed
Access
Front and rear for installation, Front for operation and maintenance
Output
Tension de sortie, nominale
-48 VDC
Output Capacity
350 A @ +65 °C; 500 A @ +40 °C
Load Circuit Breakers / Fuses
(21) (6 on Load 1 bus, 6 on Load 2 bus, 9 on Priority bus)
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
19.1 to 24.5 kg
Hauteur (po/mm)
6-8U (266 to 347 mm)
Largeur (po/mm)
483 mm
Profondeur (po/mm)
395 to 420 mm
Environmetal & Standard Compliance
Operating Temperature
-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)
Safety Compliance
UL 62368 Recognized

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation