Système d’énergie DC NetSure 710
Le système d’énergie modulaire NetSure 710 avec redresseurs de 3 000 watts et convertisseurs c.c. à c.c. de 1 500 watts fournit jusqu’à 2 000 ampères de courant pour les systèmes de plus de 24 volts avec jusqu’à 500 ampères à –48 volts.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Système d’énergie DC NetSure 710
Le système d’énergie modulaire NetSure 710 avec redresseurs de 3 000 watts et convertisseurs c.c. à c.c. de 1 500 watts fournit jusqu’à 2 000 ampères de courant pour les systèmes de plus de 24 volts avec jusqu’à 500 ampères à –48 volts.
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 50 kW
- Intensité admissible
- 2 000 A
- Tension de sortie, nominale
- +24 VDC
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- +24 VDC
- Tension d’entrée, opérationnelle
- 180 VAC to 264 VAC
- Input Connections
- Terminal Blocks
- Output
- Tension de sortie, nominale
- +24 VDC
- Tension de sortie, opérationnelle
- 21.0 VDC to 28.5 VDC
- Puissance de sortie
- Rectifier: 3000 W, Converter: 1500 W, Shelf: 24 kW @ 24 VDC, 6 kW @ 48 VDC, System: 50 kW @ 24 VDC, 24 kW @ 48 VDC
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- Up to (24) Bullet CBs, 1 to 300 A, Up to (4) GJ/218 CBs, 100 to 800 A, Up to (4) TPH Fuses, 70 to 600 A, up to 200A CB Disconnect mounted on each batt
- Options
- Low Voltage Load Disconnect, Low Voltage Batttery Disconnect, Battery Shunt, Battery Trays - Pre-cabled, Bulk Output Panel, Up to (68) Temp Sensors
- Poids (lb/kg)
- 200 lbs. to 650 lbs.
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Dual Ethernet, Embedded web pages, SNMP, Modbus, Battery Management: Temperature Compensation, Thermal Runaway Management, Auto or Cyclic Equalize
- Operating Temperature
- -40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- UL 1801 Listed (“c UL”), NEBS Level 3