Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

NetSure 700 Series DC Power System

Modular NetSure 700 Series DC power systems provide -48VDC, +24VDC or a combination of both voltages at up to 4000 amps

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Telecom
  • Data CenterColocationHosting

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
NetSure 722 Bulk Output Power System
100 kW   2000 A   -48 VDC   208 VAC to 240 VAC   System   5.25 in. to 26.25 in.   23 in. mounting   18.8 in.   24 lb to 320 lb  
NetSure 702 DC Power System
500 kW   10000 A   -48V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in.   23 in. mounting   18 in.   500 lb.  
NetSure 700 DC Power System
100 kW   4000 A   +24V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in. standard   23 in. mounting   22 in.   600 lb  
NetSure 721 DC Power System!
200 kW   4000 A   -48 VDC   208 VAC to 277/480 VAC   DC Power System   84 in. standard   23 in. Mounting   20.1 in   200 lbs. to 650 lbs.  
NetSure 721 DC Power System with 400V DC Input!
200 kW   4000 A   -48 VDC   380 VDC   System   84" standard   23" Mounting   20.1"   200 lbs. to 650 lbs.  

Avantages

Lower operating costs and reduce heat with high efficiency power conversion units
Easily adapt to evolving site powering needs with a dual voltage scalable design
Seamlessly integrate your Network Management System with multiple communication protocols (SNMP, Modbus, TL1)
Operate your power infrastructure safely and reliably with equipment that adheres to strict compliance standards

Caractéristiques

96.5% high efficiency eSure rectifiers
Modular design allows for incremental cost-effective system growth
NetSure Controller provides advanced system control and monitoring with an intuitive, easy-to-use interface
Dual Ethernet option provides a separate network connection and local craft port
Add plug-n-play rectifiers and converters without making adjustments; no system interruption
Front access allows for easy installation, operation and maintenance
NEBS Level 3 certified; UL Listed to UL subject 1801

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Langue et localisation