NetSure 5100 582137100
La gamme NetSure 5100, une solution compacte d’alimentation DC de -48/+24 V, 600 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (29) emplacements pour des redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W ou des convertisseurs -48 V à +24 V de 1 500 W ou des convertisseurs solaires de 2 000 W.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
NetSure 5100 582137100
La gamme NetSure 5100, une solution compacte d’alimentation DC de -48/+24 V, 600 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (29) emplacements pour des redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W ou des convertisseurs -48 V à +24 V de 1 500 W ou des convertisseurs solaires de 2 000 W.
- Télécommunications
Avantages

Caractéristiques

Spécifications
- Product Overview
- Puissance
- 18-28.8kW / 1.5-19.2kW
- Intensité admissible
- 40-600A / 50-400A
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC
- Type de système
- Standard system
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC
- Input Voltage, Operational
- Rectifier: (Single Phase) 85 VAC to 300 VAC, Solar Converter: 120 VDC to 420 VDC, DC-DC Converter: 41 VDC to 58.5 VDC
- Input Connections
- Molex for AC cords or hard wiring, terminal strip or breaker (solar)
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- Distribution cabinet: 4U x 19" x 15" or 8U x 23" x 15", Module shelf: 1U x (19" or 23") x 15"
- Access
- Top or rear cabled with front and top access
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC
- Output Voltage, Operational
- Rectifier: -42 VDC to -58 VDC; Converter: +24 VDC to +28 VDC or -56 VDC to -58 VDC
- Output Capacity
- Up to 600 amps at -48 VDC plus redundancy; Up to 400 amps at +24 VDC or -58 VDC plus redundancy
- Peak Efficiency
- Rectifier: 96.2%; Converter: 95% (+24 VDC or -58 VDC)
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 1-300 A E/M or E bullet nose breakers, 100-600 A E/M GJ Hybrid Panel Breakers, 3-100 A TPS/TLS fuses, 18/100 A to 15 A GMT fuses
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 1A to 300 A E/M or E breakers, 50A to 200A GJ Breakers, 3A to 100A TPS/TLS fuses
- Options
- Optional Battery Trays, SM-Temp, BAU, Relay racks
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
- Operating Temperature
- -40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
- Safety Compliance
- UL Listed (cUL)
- IM582137100 NetSure 5100 Installation Manual
- S48-2000e3 Solar Converter User Manual
- UM1C48582000P3 eSure Power Extend Converter User Manual
- eSure +27 VDC Bullet Converter Installation and User Manual UM60147273
- UM10062803 +27 VDC Bullet Nose 6-Position GMT Fuse Board Kit Installation User Manual.pdf
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.