Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure 5100 58870530036

Le système d’énergie DC groupé NetSure 5100 fournit -48 Vc.c. jusqu’à 160 A et est idéal pour la mise à niveau de l’alimentation existante ou lorsque la protection contre les surintensités est inutile. Cette solution économique n’inclut pas la distribution ni la fourniture de chaînes de batteries.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Avantages

Réduisez le coût total de propriété grâce aux redresseurs eSure à haut rendement
Réduisez les besoins en refroidissement spécialisé par une exploitation à haute température
Déployez des systèmes d’énergie là où une alimentation d’entrée de 120 V c.a. est la seule option disponible
Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement des communications des contrôleurs
Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
Faites des économies d’énergie avec le mode ECO, même à faible charge
Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie UL et NEBS
Minimisez le temps d’installation et assurez la conformité de votre réseau grâce à des fichiers de configuration personnalisés
Réduisez le temps de fonctionnement hors secteur sur génératrice avec une alimentation solaire/hybride
Optimisez l’autonomie de votre batterie avec le délestage des charges prioritaires et non prioritaires
Capacité solaire/hybride : réduit la dépendance au secteur

Caractéristiques

Haut rendement : les redresseurs eSure offrent un rendement de 96,2 %
Large plage de températures d’exploitation : les redresseurs fonctionnent de -40 °C à +80 °C (jusqu’à +65 °C sans déclassement)
Entrée de courant alternatif c.a. sélectionnable : 120 V c.a., 208 à 240 V c.a.
Prend en charge différentes interfaces de communication : Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus et RS485
Capacité de gestion des batteries
Économies d’énergie avec le mode ECO
Conforme à NEBS niveau 3 et homologué UL
Il est possible de personnaliser les fichiers de configuration
Capacité solaire/hybride
Jusqu’à deux niveaux de délestage sur basse tension (LVD)

La gamme NetSure 5000, une solution compacte d’alimentation DC de -48 V c.c., 160 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (4) emplacements pour les redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W. Le système d’énergie est montable sur baie de 19 po et 23 po de large et est conçu pour fonctionner avec une large gamme d’applications.

NetSure 5100 58870530036
Product Overview
Puissance
8kW
Intensité admissible
Up to 160A
Tension de sortie, nominale
-48VDC
Tension d’entrée, nominale
120VAC, 208VAC, 240VAC
Type de système
Bulk subrack
Input
Tension d’entrée, nominale
120VAC, 208VAC, 240VAC
Input Voltage, Operational
85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Molex cords
Equipment Dimensions (H x W x D)
1RU H x 19"W X 15"D
Access
Front for Control, Rear for AC IN and DC Out
Output
Tension de sortie, nominale
-48VDC
Output Voltage, Operational
-42 VDC to 58 VDC
Output Capacity
160A
Peak Efficiency
96.2%
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU Controller
Operating Temperature
-40C to 65C
Safety Compliance
UL 60950 Recognized
EMC Compliance
FCC Class B

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation