Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Système d’énergie DC complet NetSure 502

La gamme NetSure 502, une solution compacte d’alimentation DC de -48 V, 600 A, comprend une unité de commande avancée, jusqu’à (17) emplacements pour les redresseurs eSure à haut rendement de 2 000 W et une armoire de distribution à une ou deux rangées. [Spéc. nº 582136800]

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Réduisez le coût total de propriété grâce aux redresseurs eSure à haut rendement
Réduisez les besoins en refroidissement spécialisé grâce aux redresseurs fonctionnant à haute température
Déployez des systèmes d’énergie là où une alimentation d’entrée de 120 V c.a. est la seule option disponible
Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement des communications des contrôleurs
Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
Faites des économies d’énergie avec le mode ECO, même à faible charge
Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie UL et NEBS. Minimisez le temps d’installation et assurez la conformité de votre réseau grâce à des fichiers de configuration personnalisés.

Caractéristiques

Haut rendement : les redresseurs eSure offrent un rendement de 96,5 %
Les redresseurs NetSure™ sont conçus pour fonctionner de -40 °C à +80 °C. Ils fournissent une puissance de 1750 W à 65 °C.
Entrée de courant alternatif (c.a.) sélectionnable : 120 V c.a., 208 à 240 V c.a.
Prend en charge différentes interfaces de communication : Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus et RS485
Capacité de gestion des batteries
Économies d’énergie avec le mode ECO
Conforme à NEBS niveau 3 et homologué UL
Il est possible de personnaliser les fichiers de configuration

Système d’énergie DC complet NetSure 502
Product Overview
Puissance
18 - 28.8 kW
Intensité admissible
40 - 600 A
Tension de sortie, nominale
-48V DC
Input
Tension d’entrée, nominale
Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC
Input Voltage, Operational
Rectifier: (Single Phase) 85 VAC to 300 VAC
Input Connections
Molex for AC cords or hardwiring
Output
Tension de sortie, nominale
-48V DC
Output Voltage, Operational
Rectifier: -42 VDC to -58 VDC
Output Capacity
Up to 600 amps at -48 VDC plus redundancy
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
1A to 250 A E/M or E breakers, 50A to 2,00A GJ Breakers, 3A to 100A TPS/TLS fuses
Options
Optional Battery Trays, SM-Temp, BAU, Relay racks
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Operating Temperature
-40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
Safety Compliance
UL Listed (cUL)

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation