Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Gamme NetSure 5000

Alimentez discrètement l’infrastructure stratégique à la périphérie de votre réseau avec une gestion, une sécurité et un contrôle optimisés. Cette gamme de systèmes d’énergie c.c. souples est conçue pour les applications d’accès sans fil et de réseaux téléphoniques fixes, offrant une plage de température d’exploitation inégalée et une densité de puissance élevée.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
NetSure 5100 582137100
18-28.8kW / 1.5-19.2kW   40-600A / 50-400A   -48 VDC, +24 VDC, -58 VDC   Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC   Standard system   8.75"   19" or 23"   23.04" with batteries   Up to 600 lbs.  
NetSure 5100 582137200
2-7.2kW   40-150A   -48VDC   Single phase: 120VAC, 208VAC to 240VAC   Integrated system   Up to 5.25"   19" or 23"   14.7"   Up to 48 lbs.  
NetSure 5100 58870530036
8kW   Up to 160A   -48VDC   120VAC, 208VAC, 240VAC   Bulk subrack   1 RU   19" or 23" rack   15"   25 lbs.  

Avantages

Réduisez le coût total de propriété grâce aux redresseurs eSure à haut rendement
Réduisez les besoins en refroidissement spécialisé par une exploitation à haute température
Déployez des systèmes d’énergie là où une alimentation d’entrée de 120 V c.a. est la seule option disponible
Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement des communications des contrôleurs
Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
Faites des économies d’énergie avec le mode ECO, même à faible charge
Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie UL et NEBS
Minimisez le temps d’installation et assurez la conformité de votre réseau grâce à des fichiers de configuration personnalisés
Réduisez le temps de fonctionnement hors secteur sur génératrice avec une alimentation solaire/hybride
Optimisez l’autonomie de votre batterie avec le délestage des charges prioritaires et non prioritaires
Capacité solaire/hybride : réduit la dépendance au secteur

Caractéristiques

Haut rendement : les redresseurs eSure offrent un rendement de 96,2 %
Large plage de températures d’exploitation : les redresseurs fonctionnent de -40 °C à +80 °C (jusqu’à +65 °C sans déclassement)
Entrée de courant alternatif c.a. sélectionnable : 120 V c.a., 208 à 240 V c.a.
Prend en charge différentes interfaces de communication : Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus et RS485
Capacité de gestion des batteries
Économies d’énergie avec le mode ECO
Conforme à NEBS niveau 3 et homologué UL
Il est possible de personnaliser les fichiers de configuration
Capacité solaire/hybride
Jusqu’à deux niveaux de délestage sur basse tension (LVD)

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation