Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 48 V NetSure

La conception compacte et flexible est classée zone sismique 4 et idéale pour les infrastructures de télécommunications nécessitant des installations de batteries modulaires.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Télécommunications

Avantages

Réduisez la durée et la complexité de l’installation avec les baies de batterie précâblées et les baies pré-serties
Testez, entretenez et remplacez vos batteries en toute sécurité avec les dispositifs à déconnexion rapide

Caractéristiques

Les câbles de connexion de batterie sont fournis avec des cosses installées en usine pour une installation facile
Les disjoncteurs assurent le délestage individuel des chaînes de batteries avec alarme
Compatible avec tous les systèmes d’énergie DC pour la polyvalence
Conforme aux normes de l’industrie : Homologué UL et conforme aux normes sismiques zone 4

Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 48 V NetSure
Product Overview
Intensité admissible
800 A
Tension de sortie, nominale
48V
Tension d’entrée, nominale
48V
Type de système
Accessory
Input
Tension d’entrée, nominale
48V
Output
Tension de sortie, nominale
48V
Environmetal & Standard Compliance
Operating Temperature
-40°C to +40°C (-40°F to +104°F)

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation