NetSure HVDC Power Systems
Vertiv™ NetSure™ HVT is a high voltage direct current (HVDC) power solution designed to ensure the highest levels of system efficiency and reliability. Based on a flexible architecture, 400V HVDC power can be implemented at a wide variety of telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400 VDC, -48 VDC, AC power, or a combination of all three, 400V HVDC technology can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Power Systems
Vertiv™ NetSure™ HVT is a high voltage direct current (HVDC) power solution designed to ensure the highest levels of system efficiency and reliability. Based on a flexible architecture, 400V HVDC power can be implemented at a wide variety of telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400 VDC, -48 VDC, AC power, or a combination of all three, 400V HVDC technology can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Spécifications
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Afficher plus d'informations sur le produit |
Avantages
![](/493621/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-benefits-thin-line.png)
Caractéristiques
![](/49361f/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-features-thin-lines.png)
![](/493620/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/hvdc-features.png)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.