Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 24 V et 48 V NetSure

La conception compacte et flexible est classée zone sismique 4 et idéale pour les infrastructures de télécommunications nécessitant des installations de batteries modulaires.

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Télécommunications

Avantages

Les plateaux pré-cablés facilitent l’installation
Les délesteurs individuels pour chaîne assurent une protection et facilitent l’entretien
Compatible avec tous les systèmes d’énergie DC pour la polyvalence
Conforme aux normes de l’industrie assurant un stockage d’énergie sûr et fiable

Caractéristiques

Les câbles de connexion de batterie sont fournis avec des cosses installées en usine
Disjoncteur facultatif par chaîne
Homologué UL et conforme aux normes sismiques zone 4

Bâti de batteries d’accumulateur au plomb à pression interne régulée par valve 24 V et 48 V NetSure
Product Overview
Intensité admissible
1200 A
Tension de sortie, nominale
24V or 48V
Tension d’entrée, nominale
24V or 48V
Type de système
Accessory
Input
Tension d’entrée, nominale
24V or 48V
Equipment Dimensions (H x W x D)
84" x 25.4" x 22.5"
Access
Front for installation, operation and maintenance
Output
Tension de sortie, nominale
24V or 48V
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
30 A to 200 A per battery string
Poids (lb/kg)
227.3 kg
Hauteur (po/mm)
2134 mm
Largeur (po/mm)
482.6 mm or 584.2 mm rack
Profondeur (po/mm)
571.5 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Disconnect alarm
Operating Temperature
0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Safety Compliance
UL 1801 Listed (“c UL”)

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation