Gamme NetSure 2100
La gamme NetSure 2100 est conçue pour l’accès sans fil et les applications sur site client, offrant une densité de puissance et un rendement thermique élevés, sans équivalent.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
Gamme NetSure 2100
La gamme NetSure 2100 est conçue pour l’accès sans fil et les applications sur site client, offrant une densité de puissance et un rendement thermique élevés, sans équivalent.
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
Les systèmes d’énergie DC NetSure de Vertiv offrent des taux de défaillance extrêmement faibles, ainsi qu’un faible coût total de propriété, et sont conçus pour fonctionner avec une vaste gamme d’applications. Le redresseur eSure de 1 000 W offre un rendement maximal du système supérieur à 95 %. La valeur maximale est obtenue grâce au mode ECO, une fonction avancée d’optimisation de l’énergie, permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie même à faible charge.
- Product Overview
- Puissance
- 3 kW
- Intensité admissible
- 48 A
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- 120, 208, 240 VAC
- Type de système
- Subrack
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- 120, 208, 240 VAC
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 VDC
- Physical Characteristics
- Poids (lb/kg)
- 5
- Hauteur (po/mm)
- 43.6
- Largeur (po/mm)
- 482
- Profondeur (po/mm)
- 279
- Environmetal & Standard Compliance
- Operating Temperature
- -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
- Safety Compliance
- UL 1801 Recognized
- EMC Compliance
- Conforms to FCC rules Part 15, Subpart B, Class B and EN55022 Class B, radiated and conducted
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.