Délesteur de batterie Lorain BD800
Les délestages de batteries assurent la déconnexion et la protection contre les surintensités de 300 A à 800 A pour les chaînes de batteries +24 V c.c. ou -48 V c.c.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Délesteur de batterie Lorain BD800
Les délestages de batteries assurent la déconnexion et la protection contre les surintensités de 300 A à 800 A pour les chaînes de batteries +24 V c.c. ou -48 V c.c.
- Centre de données/colocation/hébergement
- Télécommunications
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
- Product Overview
- Intensité admissible
- 800 A
- Tension de sortie, nominale
- -48 or +24 VDC
- Tension d’entrée, nominale
- -48 or +24 VDC
- Input
- Tension d’entrée, nominale
- -48 or +24 VDC
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 10.4" x 23" x 7.3"
- Access
- Front for installation, operation and maintenance
- Output
- Tension de sortie, nominale
- -48 or +24 VDC
- Output Capacity
- 800 A
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- (2) 300 A to 800 A GJ/218 CBs or TPL fuses
- Options
- Remote Disconnect, Emergency Power Off
- Poids (lb/kg)
- 18.6 kg
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Battery current signal, Disconnect alarm
- Operating Temperature
- -40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- UL 1801 Listed (“c UL”)
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.