Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Délesteur de batterie Lorain BD2000

Les délestages de batteries assurent la déconnexion et la protection contre les surintensités de 1 000 A à 2 000 A des chaînes de batteries +24 V c.c. ou -48 V c.c.

Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Télécommunications

Avantages

Le faible encombrement et les points de fixation de câblage multiples facilitent l’installation
Une porte amovible permet un accès facile au câblage pendant l’installation et l’entretien
Accès restreint pour une exploitation sécurisée
Permet au système DC de transmettre les codes locaux, le cas échéant

Caractéristiques

Exploitation locale et à distance du délesteur
Surveillance du courant
Point de fixation pour procédure de verrouillage/mise hors tension (LO/TO) et loquet de porte
Les options d’alarme comprennent une forme C, une alarme FA, une alarme d’état du contacteur et une alarme de porte ouverte
Deux voyants à DEL fournissent un affichage visuel de l’état du fusible et du contacteur

Délesteur de batterie Lorain BD2000
Product Overview
Intensité admissible
2000 A
Tension de sortie, nominale
-48 or +24 VDC
Tension d’entrée, nominale
-48 or +24 VDC
Type de système
Accessory
Input
Tension d’entrée, nominale
-48 or +24 VDC
Equipment Dimensions (H x W x D)
17.5" x 23" x 11.6"
Access
Front for installation, operation and maintenance
Output
Tension de sortie, nominale
-48 or +24 VDC
Output Capacity
2000 A
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
1000 to 2000 A TPB Fuse
Options
Remote Disconnect, Emergency Power Off
Poids (lb/kg)
40.9 kg
Hauteur (po/mm)
431.8 mm
Largeur (po/mm)
584.2 mm mounting
Profondeur (po/mm)
294.6 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Battery current signal, Disconnect alarm
Operating Temperature
-40 °C to +40 °C (-40 °F to +104 °F)
Safety Compliance
UL 1801 Listed (“c UL”)

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation