The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Extension de convertisseur de puissance eSure, C48/58-1000

Extension de convertisseur de puissance eSure™ C48/58-1000 est un dispositif compact qui augmente la tension jusqu’à -58 V c.c. à un coût raisonnable pour alimenter les têtes radio distantes des antennes relais. eSure C48/58-1000 se branche sur un panneau de distribution DC existant au même emplacement qu’un disjoncteur unipolaire à embout conique, économisant ainsi l’espace utilisable.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Avantages

Augmentez instantanément l’alimentation des têtes radio à distance (RRH) en branchant ce dispositif directement sur le panneau de distribution existant
Tirez parti de l’espace pour l’équipement générateur de revenus, car aucun espace supplémentaire n’est utilisé
Évitez d’ajouter une étagère de convertisseur groupée ou à sorties multiples séparée
Atteignez un taux de conversion supérieure à 98 %
Utiliser le câble RRH existant
Idéal pour la mise à niveau des anciennes centrales DC

Caractéristiques

Augmente la tension de sortie de la centrale électrique DC de -48 à -58 V c.c.
Fournit jusqu’à 1 000 W en unipolaire
Se branche à un panneau de distribution existant
N’utilise pas d’espace supplémentaire sur le bâti
Maintient le fonctionnement de la RRH jusqu’à la fin de la décharge
Améliore l’efficacité opérationnelle des radios à distance

Le eSure C48/58-1000 est équipé d’un interrupteur d’activation/désactivation, d’un indicateur DEL bicolore et d’un contact d’alarme. Des points de test sont fournis pour surveiller la tension de sortie et un dispositif de protection de circuit de dérivation intégré est inclus.

Extension de convertisseur de puissance eSure, C48/58-1000
Product Overview
Puissance
1000 W
Intensité admissible
17.2 A
Tension de sortie, nominale
-58 VDC
Input
Tension d’entrée, nominale
-48 VDC
Output
Tension de sortie, nominale
-58 VDC
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
0.45 kg
Hauteur (po/mm)
107.2 mm.
Largeur (po/mm)
18.5 mm.
Environmetal & Standard Compliance
Operating Temperature
-40°C to +65°C / -40°F to +149°F
Safety Compliance
GR3108 Class 2, NEBS Level III, UL (pending)
EMC Compliance
FCC CFR 47 Part 15 (Class B conducted and radiated); Telcordia GR-1089-CORE Issue 6

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Related Articles

 Image

Vertiv Introduces Power Extend Converter to Boost Voltage to Remote Radios at Cell Sites in North America

Vertiv™ eSure™ Power Extend Converter replaces circuit breaker and delivers voltage boost and overcurrent protection while conserving space

Langue et localisation